Publique sus productos
NanaWall® NW MultiSlide 630 - Slim Aluminum Framed MultiSlide Glass Door
NanaWall® NW MultiSlide 630 - Slim Aluminum Framed MultiSlide Glass Door
NanaWall® NW MultiSlide 630 - Slim Aluminum Framed MultiSlide Glass Door

    NanaWall® NW MultiSlide 630 - Slim Aluminum Framed MultiSlide Glass Door

    Traducido por Google,

    Para obtener modelos Revit e IFC 'estáticos' no paramétricos precisos, consulte el configurador 3D en 'Enlaces - Información de licitación'.

    NW MultiSlide 630, parte de la completa línea de productos NanaWall Generación 4, ofrece el mejor rendimiento a la intemperie de la industria, con líneas de visión estrechas, umbrales que facilitan el paso descalzo y ruedas robustas que garantizan un deslizamiento suave de los paneles. El perfil del marco de aluminio presenta un diseño nítido y angular, con una intersección de tan solo 55 mm (2 1/8") entre dos paneles deslizantes. NW MultiSlide 630 está diseñado para ser resistente a vibraciones, altamente eficiente energéticamente y ofrecer un excelente rendimiento a la intemperie. Los umbrales cuentan con orificios de drenaje pretaladrados de fábrica para un sistema de gestión de agua en cascada.

    Para aplicaciones interiores, el sistema multi-corredera con vidrio insonorizado puede alcanzar un STC unitario de 36 a 43, permitiendo a la vez la máxima transparencia y la entrada de luz natural en los espacios interiores. Para aplicaciones exteriores, se puede alcanzar un valor de OITC unitario de 30 a 36. NW MultiSlide 630 ofrece la opción de personalizar los paneles con parteluces horizontales y paneles divididos simulados. Disponibles en colores con recubrimiento en polvo, colores a juego, imitación madera y colores SE (Efecto Acero).

    Especificaciones
    • Panel sizes for double and triple-glazed systems can reach height up to 10' 2" (3100 mm) and width up to 6' 6" (1980 mm). The maximum panel weight is 880 lbs. (400 kg). NW MultiSlide 630 is available with up to three tracks and six panels configuration. For completely unobstructed openings, pocketing solutions are possible.

      Panel frames are thin with a total 2 1/8" (55 mm) junction where the two adjacent sliding vertical stiles interlock. The top rails are 1 3/4" (45 mm) and the bottom rails are 3" (76 mm), providing clean aesthetics. Panel depth is 2 5/8" (67 mm).

    Especificaciones técnicas
    • Referenciananawall-nw-multislide-630-slim-aluminum-framed-multislide-glass-door
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de productosSliding doors
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2025-07-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Clasificación IFC Panel de la puerta
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSliding Aluminum-Framed Glass Doors

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica