Para obtener modelos de Revit e IFC "estáticos" precisos y no paramétricos, consulte el configurador 3D en "Enlaces - Información de licitación".
NW Reinforced 647 es un sistema de paredes de vidrio plegables de cuarta generación diseñado específicamente para edificios de mediana altura donde se necesitan mayores requisitos de carga de viento y límites de deflexión. Diseñado para cumplir con las capacidades estructurales requeridas para edificios de hasta 20 pisos de altura o DP de +/-70 psf, el perfil del marco reforzado tiene un diseño nítido y angular donde la intersección de dos paneles plegables es de solo 5 1/4" (133 milímetros).
NW Reinforced 647 proporciona lo último en flexibilidad de diseño. Para aberturas a balcones, terrazas y tejados, este sistema de pared de vidrio plegable reforzado se abre hasta un 90% o más y no está restringido como con un control deslizante tradicional. Es posible una puerta batiente para un fácil acceso y, a diferencia de un control deslizante de múltiples vías, el alféizar de una sola vía es delgado y limpio con opciones para cumplir con el cumplimiento de la ADA. Como solución arquitectónica basada en el rendimiento, este sistema está certificado y clasificado de forma independiente para cumplir con CW-PG35 . Disponible en configuraciones de giro hacia adentro o hacia afuera, NW Reinforced 647 brinda aire fresco, mayor luz natural y vida ampliada al aire libre en un ambiente de vida vertical.
Todos los tamaños y configuraciones de paneles están aprobados en todo el estado de Florida con el número de aprobación de producto FL41109. Dependiendo del tipo de vidrio seleccionado, NW Reinforced 647 ofrece valores de rendimiento térmico tan bajos como “.24”. El sistema viene de serie con sellos continuos a lo largo de la cara de cada marco de panel. Estándar en todos los umbrales son inserciones de umbral de aluminio extraíbles resistentes a los tacones altos.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |