Para obtener modelos de Revit e IFC "estáticos" precisos y no paramétricos, consulte el configurador 3D en "Enlaces - Información de licitación".
NW Reinforced 847 es un sistema de paredes de vidrio plegables de cuarta generación diseñado específicamente para edificios de mediana y gran altura donde se necesitan paneles de mayor tamaño, mayores requisitos de carga de viento y límites de deflexión. Diseñado para cumplir con las capacidades estructurales requeridas para edificios de hasta 30 pisos o DP de +/-85 psf, el perfil del marco reforzado tiene un diseño angular donde la intersección de dos paneles plegables es de apenas 5 1/4" (133 mm). ).
Con paneles soportados por piso capaces de alcanzar alturas de sistema de hasta 11' 6" (3500 mm) y anchos de panel de hasta 3' 7" (1100 mm), NW Reinforced 847 ofrece tamaños de abertura más amplios con la integración de conjuntos de paneles FourFold y SixFold que muévalo y apílelo a cada lado de la abertura. NW Reinforced 847 proporciona lo último en flexibilidad de diseño. Para aberturas a balcones, terrazas y tejados, este sistema de pared de vidrio plegable reforzado se abre hasta un 90% o más y no está restringido como con un control deslizante tradicional. Es posible una puerta batiente para un fácil acceso y, a diferencia de un control deslizante de múltiples rieles, el alféizar de un solo riel es delgado y cuenta con opciones para cumplir con la ADA.
Este sistema está certificado y clasificado de forma independiente para cumplir con CW-PG55 . Disponible en configuraciones de giro hacia adentro o hacia afuera, NW Reinforced 847 brinda aire fresco, mayor luz natural y vida ampliada al aire libre en un ambiente de vida vertical. Todos los tamaños y configuraciones de paneles están aprobados en todo el estado de Florida con el número de aprobación de producto FL41110.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |