Publique sus productos
NanaWall® HSW66 - The Wood Framed Single Track Sliding System
NanaWall® HSW66 - The Wood Framed Single Track Sliding System
NanaWall® HSW66 - The Wood Framed Single Track Sliding System
NanaWall® HSW66 - The Wood Framed Single Track Sliding System
NanaWall® HSW66 - The Wood Framed Single Track Sliding System
NanaWall® HSW66 - The Wood Framed Single Track Sliding System
NanaWall® HSW66 - The Wood Framed Single Track Sliding System
NanaWall® HSW66 - The Wood Framed Single Track Sliding System

    NanaWall® HSW66 - The Wood Framed Single Track Sliding System

    4.7 de 5 estrellas4.7(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    Para obtener modelos de Revit e IFC "estáticos" precisos y no paramétricos, consulte el configurador 3D en "Enlaces - Información de licitación".

    NanaWall® HSW66 es un sistema corredizo de riel único con marco de madera diseñado para proporcionar una pared de vidrio que se abre o un frente de tienda con cualquier tamaño de panel personalizado. Son posibles diferentes anchos de panel. Un panel de extremo puede ser un panel abatible con bisagras a una jamba lateral o, en la opción SwingSlide, un panel abatible puede ser un panel intermedio con bisagras desde un panel deslizante. Los paneles oscilantes son de simple efecto pero pueden abrirse hacia adentro o hacia afuera. Las posibles configuraciones y opciones de bahías de apilamiento son prácticamente ilimitadas; ver dibujos para posibilidades.

    El espesor de la jamba del cabezal de aluminio es de 2 9/16" (65 mm). Se puede proporcionar una cubierta opcional revestida en ambos lados con o sin fascias de madera. El espesor de la jamba del lado de madera es de 2 5/8" (66 mm). Los montantes y rieles HSW66 de paneles corredizos con perfiles machihembrados entrelazados tienen un espesor nominal de panel de 2 5/8" (66 mm). Las maderas estándar son Sapeli Caoba, Pino Europeo (Keifer) o Meranti, otras maderas también son disponible.

    NanaWall HSW66 - BeyondLiftSlide ofrece una mejor alternativa a un sistema tradicional de puerta corredera y elevable. Es un sistema de paneles múltiples de grandes paredes de vidrio, que se abren fácilmente sobre un solo riel y se apilan en un bolsillo o hacia un lado para desaparecer por completo.

    El NanaWall HSW66 - SwingSlide parece un par normal de puertas francesas con luces laterales fijas. Las puertas batientes centrales brindan todos los beneficios funcionales y estéticos de las puertas francesas. Sin embargo, la ventaja de NanaWall es que el par de puertas operables de simple efecto y una o más luces laterales también pueden deslizarse para crear aberturas sin obstrucciones tan amplias como pueda imaginar.

    Especificaciones
    • The maximum size limits are based on the weight of insulated glass with a net glass thickness of 1/2" or 12 mm for panel widths of up to 4'0" and net glass thickness of 5/16" (8 mm) for panel widths of more than 4'0". If thicker net glass is used on a panel, this maximum size chart will not apply. Generally, the minimum width of each panel is 1'11" (600 mm).

      Glazed units can be supplied with 15/16" (24 mm) clear insulating safety, insulating Low-E safety glass, 1/4" (6 mm) tempered, laminated, other high performing safety glass such as Heat Mirror, special tint, etc. or other glass on request. For triple glazed panels for heights above 8'4" (2550 mm) a horizontal mullion is needed, located such that no glass pane height is more than 7'10" (2400 mm). The total number of panels in a unit is only restricted by structural steel consideration.

      Each application is different, so please consult with NanaWall on possibilities. The unit width is the panel width multiplied by the number of panels.

    Especificaciones técnicas
    • Referencianst45942
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de productosFolding Doors and Grilles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2011-11-16
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas plegables

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica