| Sistema Plegable/Deslizante | Sistema de giro fijo/inclinable a juego |
| WD65, WD66, HSW66 | WD68 |
Estos sistemas están diseñados para proporcionar una alta resistencia a la intemperie y un rendimiento estructural adecuado para muchas estructuras de gran altura.
Con herrajes oscilo-batientes, son posibles aberturas operables de gran tamaño.
Para las unidades que se usan como espejos de popa, las ventanas de tolva solo inclinables se pueden suministrar con operadores para que las unidades altas se puedan abrir y cerrar fácilmente. Las paredes de vidrio completas y coordinadas a juego se pueden proporcionar con puertas y ventanas plegables y sistemas de deslizamiento de paneles individuales.
La unidad de muestra probada de la ventana oscilobatiente con marco de madera WD68 cumplió con los requisitos de rendimiento de AAMA DAW-C70 1220 x 1828 (48 x 72).
Las puertas francesas NanaWall® utilizan exactamente los mismos perfiles y herrajes que el sistema de puertas plegables NanaWall® correspondiente. Por lo tanto, están disponibles las mismas tablas de tamaños, opciones de vidriado, opciones de madera/acabado y opciones de herrajes de acabado que el sistema de puertas plegables NanaWall® a juego. También se aplican los mismos resultados de rendimiento de las pruebas (dentro de un sistema plegable, con un número impar de paneles apilados a un lado, el último panel es una puerta batiente).
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |