Publique sus productos
NAH-Multi Family Air Handler Series
NAH-Multi Family Air Handler Series

    NAH-Multi Family Air Handler Series

    Traducido por Google,

    Características

    • Disponible en opciones de 2 toneladas y 2,5 toneladas para cubrir sistemas con capacidad de 1,5 a 2,5 toneladas.
    • Tensión de alimentación 208/230 - 1~ - 60
    • Kits de calefacción eléctrica para instalación en campo disponibles en 3, 5, 7, 10 o 15 kW
    • Exterior del gabinete de chapa galvanizada
    • Totalmente aislado para espacio acondicionado.
    • Opciones para mano izquierda y derecha

    Actuación

    • Motor ECM en todos los modelos
    • Motor suspendido sobre ojales de goma para un funcionamiento más silencioso.
    • Válvula TXV R-454B ajustable estándar
    • El estilo multifamiliar logra una eficiencia óptima con todas las unidades condensadoras NCP y bombas de calor NHP

    Fácil de instalar y mantener.

    • Todos los accesos de servicio se encuentran en la parte delantera.
    • Conexiones de drenaje primario y secundario
    • Las unidades se adaptan a las unidades condensadoras de pared, bombas de calor y ciertos calentadores de agua.
    • No se requieren conductos de retorno de aire en aplicaciones específicas
    • Soportes para colgar en la pared incluidos.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciamulti-family-air-handler
    • Familia de productoAir Handlers
    • Grupo de productosMulti Family Air Handler
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-08-21
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 70 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCentral HVAC Equipment