Publique sus productos
Thru-The-Wall Condensing units 4000 Series
Thru-The-Wall Condensing units 4000 Series
Thru-The-Wall Condensing units 4000 Series

    Thru-The-Wall Condensing units 4000 Series

    Traducido por Google,

    ¡Ahora disponible con R-32! Nuestra línea de unidades condensadoras de sistema dividido tiene una capacidad de 1,5 a 2,5 toneladas. Las unidades condensadoras se ofrecen en cuatro tamaños de gabinete diferentes para adaptarse a aplicaciones con mínimas modificaciones en la abertura existente.

    Características

    • Las unidades son compatibles con manejadores de aire NCP, bobinas o ciertos otros manejadores de aire con motores ECM
    • Disponible en tamaños de 1,5 a 2,5 toneladas.
    • Gabinete resistente al agua de alta resistencia
    • Compresor de alta eficiencia R-454B o R-32
    • Fácil acceso al ventilador del condensador
    • Motor de ventilador de condensador de alta eficiencia
    • Serpentín condensador de alta eficiencia
    • Válvulas de servicio de latón

    ¿Por qué Thru-the Wall?

    • Fácil mantenimiento en cualquier clima.
    • Instalaciones menos costosas
    • Eliminación de desorden en el suelo
    • No se permiten robos ni vandalismo
    • Menos carga de refrigerante
    • Sin penetración en el techo
    • Tramos cortos de tubos de cobre
    • Ahorro con medidor independiente
    • Mejor apariencia (puedes personalizar la parrilla/registro)

    Todas nuestras unidades están clasificadas según el estándar DOE y son perfectas para nuevos proyectos de apartamentos multifamiliares.

    Orgullosamente hecho en EE. UU.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciathru-the-wall-condensing-unit-4000-series-cooling
    • Familia de productoThru-The-Wall Split System
    • Grupo de productosCondensing Units
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-08-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 70 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCentral HVAC Equipment
    • Número OmniClass23-33 15 00
    • Título OmniClass HVAC Heating Units

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos