Una convergencia inspirada de textura, artesanía y tradición transforma cualquier baño en un santuario personal. Los lavabos de baño de Native Trails se deleitan con su belleza y practicidad. La textura distintiva y el brillo cálido son impresionantes; su mantenimiento sin esfuerzo es refrescantemente práctico. El fregadero de recipiente de cobre ovalado Maestro es una notable obra de arte funcional. Notable por su forma ovalada única y su diseño de alto perfil. Notable por su exhibición superior de la llamativa coloración del cobre antiguo, la rica pátina del cobre templado y el brillo sumergido a mano del níquel cepillado. Este lavabo de baño podría ser fácilmente el punto focal que ha estado esperando. El lavabo de baño Maestro ovalado de cobre es parte de la Colección Maestro de Native Trails, elaborado artesanalmente por maestros artesanos de cobre reciclado de alta calidad. Disponible en acabados níquel antiguo, templado o cepillado.
Como se muestra en Amazon.com
#NativeStone #Fregadero #BañoFregadero #CooperFregadero
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |