Publique sus productos
Native Trails NSL1705 Morro Native Stone Vessel Bathroom Sink
Native Trails NSL1705 Morro Native Stone Vessel Bathroom Sink

    Native Trails NSL1705 Morro Native Stone Vessel Bathroom Sink

    Traducido por Google,

    La innovadora colección Native Stone de lavabos para baño es una fascinante combinación de arte contemporáneo e innovación. Hechos a mano por artesanos utilizando una mezcla sostenible de materiales naturales, estos lavabos son excepcionales por su peso más ligero, su coloración única y su extraordinaria resistencia a las manchas, rayones y grietas. La semiesfera perfecta de este fregadero de vaso lo convierte en un verdadero elemento destacado para el baño. Esta obra de arte clásica muestra maravillosamente el moteado y la coloración distintivos en cualquiera de los tres acabados. Lo mejor de todo, con 17” X 5”, el tazón de Morro tiene el tamaño perfecto para lavar. Morro está hecho a mano de Native Stone, una mezcla innovadora y notablemente fuerte de cemento y fibra de yute que es sorprendentemente liviana para el concreto, extraordinariamente resistente en el baño y refrescantemente fácil cuando se trata de limpiar. Disponible en tres acabados: Ceniza, Pizarra y Perla.

    • 17″ x 5″ DE
    • 14″ x 4.25″ identificación
    • Abertura de drenaje estándar de 1.5″

    Como se muestra en Amazon.com

    #NativeStone #Sink #VesselSink #BathroomSink

    Especificaciones
    • Technical Details

      Part Number: NSL1705-P
      Item Weight: 25 pounds
      Product Dimensions: 17 x 17 x 5 inches
      Item model number: NSL1705-P
      Color: Pearl
      Finish: Pearl
      Material: Stone
      Shape: round
      Installation Method: Vessel
      Item Package Quantity: 1
      Included Components: Bathroom Sink

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNative-Trails-NSL1705-Morro-Native-Stone-Vessel-Bathroom-Sink
    • Familia de productoBathroom
    • Grupo de productosSink
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-03-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPiedra
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Nombre UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks