Publique sus productos
NHB Primary Boiler Manifold (Legacy)
Navien

NHB Primary Boiler Manifold (Legacy)

Traducido por Google,
• Colector de circuito primario diseñado para funcionar en modelos NHB para instalaciones rápidas y limpias. Bomba no incluida. No apto para uso con instalaciones en cascada NHB-110 y NHB-150. • 1 año de garantía desde la fecha de compra.
Especificaciones
  • Model GFFM-MSOZUS-001

    Height 18.5"

    Width 12.6"

    Weight 10.5 lb.

    Connection Type

    • 1” FNPT dielectric unions for the boiler supply and return | 
    • 1-1/2” sweat connections for heating supply and return piping | 
    • 1” flange connections for use with boiler pumps | 
    • Two 1” stub-outs for direct connection with an indirect DHW tank | 
    • Two 1/4" service and drain ports for easy maintenance | 
    • 1/2" and 3/4" ports for use with heating system accessories

    Material Produced with durable L-copper piping

    Hardware Included Shut-off valves provided for system isolation and ease of service

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaGFFM-MSOZUS-001
  • Familia de productoPlumbing, Boiler Accessories, Manifolds
  • Grupo de productosLegacy Primary Boiler Manifolds
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enCorea del Sur
  • Fabricado enCorea del Sur
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías