Publique sus productos
NFB-399C Commercial Boiler
Navien

NFB-399C Commercial Boiler

Traducido por Google,
• 97,5 % de eficiencia térmica TE líder en la industria • Intercambiador de calor de tubo de fuego de acero inoxidable patentado • Presión operativa máxima de 160 PSI • Controles avanzados con pantalla intuitiva a color de 7” • Hasta 15:1 TDR (relación de reducción) • Capacidad de comunicación BAS • Ventilación común a 4 y conectar en cascada hasta 32 unidades • Tuberías superior e inferior
Especificaciones
  • Model NFB-399C

    Heating Capacity 26,000-399,000 BTU/H

    Thermal Efficiency (or UEF) 0.98

    Installation Type Indoor wall-hung

    Width 25.1"

    Height 32.8"

    Depth 22.3"

    Weight 278 lb.

    Water Pressure Min 12 psi

    Water Pressure Max 160 psi

    Cold Water Inlet Connection Size 1 1/2"

    Gas Supply Connection Type NPT

    Gas Supply Connection Size 3/4"

    Voltage 120 V

    Venting Type Forced draft direct vent and non-direct vent (single pipe)

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNFB-399C
  • Familia de productoHVAC Commercial Boiler
  • Grupo de productosCondensing Boiler
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enCorea del Sur
  • Fabricado enCorea del Sur
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas