Publique sus productos
Cheyenne Condensing Boiler

Cheyenne Condensing Boiler

4.9 de 5 estrellas4.9(8 reseñas)
Traducido por Google,

CONOCE A LA *NUEVA* CHEYENNE

UNA DE LAS CALDERAS DE CONDENSACIÓN MÁS GRANDES DE LA INDUSTRIA

Nuestro equipo de solucionadores de problemas superiores se enorgullece de brindar a los clientes las calderas que necesitan para resolver sus desafíos más difíciles.

Por eso creamos The Cheyenne, una de las calderas más grandes y eficientes de la industria.

El Cheyenne es la solución perfecta para cualquiera que busque reducir su huella de emisiones mientras aumenta la producción e invierte en una caldera construida para durar la prueba del tiempo.

Características

  • Caldera de condensación de agua caliente de alta eficiencia
  • Combustible dual gas/petróleo: 4,0-12,0 millones de BTU/HR
  • Elección de paquetes de quemadores listados por UL
  • Eficiencia comprobada
  • Emisiones de NOx de 30 PPM o menos disponibles en todas las velocidades de disparo
  • Opción de emisiones de 9PPM NOx para combustible único (NG)
  • Verdaderas capacidades de combustible dual con gas natural/petróleo
  • Fabricado en los Estados Unidos de América, Hutchinson, KS
Especificaciones
  • Boilers

    Dual Fuel

    Condensing

    Industrial

    Low NOx

    USA

Especificaciones técnicas
  • Referenciacheyenne-condensing-boiler
  • Familia de productoBoilers
  • Grupo de productosCondensing Boilers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-11-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
  • Clasificación IFC Caldera
  • Código ETIMEG015210
  • Nombre ETIMBoilers and heaters
  • Nombre UNSPSCBoilers
  • Código UNSPSC401020
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08_34
  • Descripción Uniclass 2015Gas fired condensing boilers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCondensing Boilers
  • Número OmniClass23-33 11 13
  • Título OmniClass Condensing Boilers
  • CSI UniFormat II CódigoD3090
  • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica