Publique sus productos
NHB Series
Navien

NHB Series

Traducido por Google,

Con nuestra tecnología en cascada, cuando una unidad alcanza hasta el 80% de su capacidad determinada por las temperaturas de suministro y retorno, la siguiente unidad permitirá ayudar a cumplir con los requisitos de calefacción hidrónica de espacios.

Este requisito y relación de demanda de calefacción hidrónica de espacios continuará hasta que todas las unidades generen el calor hidrónico necesario hasta la capacidad máxima en cascada. El sistema en cascada Navien también equilibra la carga de trabajo de cada unidad para prolongar su vida útil. El NHB tiene doble certificación para aplicaciones de ventilación de una y dos tuberías.

Especificaciones
  • Width 17"

    Height 24"

    Depth 12" | 13"

    Heating Capacity 51 MBH | 74 MBH | 102 MBH | 138 MBH

    Model NHB-055 | NHB-080 | NHB-110 | NHB-150

    Water Pressure Max 30 psi

    Water Pressure Min 12 psi

    Connection Size (Ø) 3/4"

    Connection Type NPT

    Weight 73 lb. | 80 lb.

    Installation Type Indoor wall-hung

    Venting Type Forced draft direct vent

    Material Stainless steel | Cold rolled carbon steel

    Voltage 120 V

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNHB-Series
  • Familia de productoHVAC Boiler
  • Grupo de productosCondensing Boiler
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-17
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica