Publique sus productos
NHW700‑AI Non‑Condensing Tankless Water Heater
Navien

NHW700‑AI Non‑Condensing Tankless Water Heater

Traducido por Google,

El NHW-A es una excelente opción para los propietarios que desean ahorrar dinero en sus facturas de energía, reducir su huella de carbono y disfrutar de agua caliente más rápida sin interrupciones de agua fría, gracias a la bomba de recirculación y al tanque de almacenamiento integrados. Elija el NHW-AI si lo instala en interiores y el NHW-AE si lo instala en exteriores.

Especificaciones
  • Model NHW-160AI | NHW-180AI | NHW-199AI

    DHW Capacity (Domestic Hot Water) 10,700-160,000 BTU/H | 10,700-180,000 BTU/H | 10,700-199,900 BTU/H

    Thermal Efficiency (or UEF) 0.81

    Width 17.3"

    Height 26.5"

    Depth 10.3"

    Weight 60 lb. | 65 lb.

    Installation Type Indoor wall-hung

    Water Pressure Min 15 psi

    Water Pressure Max 150 psi

    Voltage 120 V

    Venting Type Forced draft direct vent

    Cold Water Inlet Connection Size 3/4"

    Gas Supply Connection Size 3/4"

    Gas Supply Connection Type NPT

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNHW700-AI-Series-Tankless-Water-Heaters
  • Familia de productoTankless Water Heaters
  • Grupo de productosNon‑Condensing, Gas-Fired, Tankless Water Heaters
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-01-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enCorea del Sur
  • Fabricado enCorea del Sur
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua