Publique sus productos
Rialto 437
Rialto 437
Rialto 437
Rialto 437
Rialto 437
Rialto 437
Rialto 437
Rialto 437

    Rialto 437

    Traducido por Google,

    Esta silla Rialto fue la primera de la familia Rialto en ser lanzada. Las sillas Rialto están inspiradas en el Puente de Rialto en Venecia, Italia. Las formas y formas vanguardistas del puente inspiraron al diseñador Peter Andersson para diseñar esta silla de moda.

    La silla con su práctico “gancho”, en el que se puede colgar un bolso o una chaqueta, es hoy en día un elemento familiar en los restaurantes y cafés escandinavos.

    Especificaciones
    • The chair is produced in birch FSC Mix and is available as clear lacquered or stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... Rialto is available with wooden seat and back or fixed upholstered seat and back. 

      The whole Rialto family of chairs have sound absorbers as optional extras if you wish to reduce the noice level in the area.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciarialto-437
    • Familia de productoRialto
    • Grupo de productosFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-09-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)850
    • Ancho (mm)410
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioTapizado
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enLituania
    • Peso Neto (kg)5.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015EF_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS