Publique sus productos
Arlington Series Windowed Cupola Is An Octagon With A Bell Style Roof

Arlington Series Windowed Cupola Is An Octagon With A Bell Style Roof

Traducido por Google,
Arlington

La cúpula de Arlington es un octágono con un techo estilo campana.

Esta atractiva cúpula con ventana prácticamente no requiere mantenimiento, está hecha con un marco de madera que está completamente envuelto en aluminio revestido (esmalte horneado o acabado de grano de madera de PVC), con una capacidad de 16 oz. Techo de cobre. ¡Nunca tendrás que pintar tu Cupola!

Su Cupola llegará completa en una caja de madera, en tres secciones fáciles de ensamblar. Precortaremos la inclinación del techo en la sección base para que se adapte a la línea del techo. Se incluyen accesorios de montaje e instrucciones fáciles de seguir.

Puede agregar un juego de luces a una de nuestras cúpulas con ventanas para obtener un hermoso brillo nocturno. Las veletas son opcionales y tienen un costo adicional. Las cúpulas con ventanas no tienen ventilación y están disponibles en muchos diseños y tamaños personalizados. Si desea crear un aspecto diferente o tiene alguna pregunta, ¡llámenos al 800 635-6448!
Especificaciones técnicas
  • Referencianew_concept_louvers-arlington_series
  • Familia de productoCupolas
  • Grupo de productosArlington Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-11-11
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado