Publique sus productos
NewTechWood - Shadowline Siding & Cladding
NewTechWood - Shadowline Siding & Cladding
NewTechWood - Shadowline Siding & Cladding
NewTechWood - Shadowline Siding & Cladding
NewTechWood - Shadowline Siding & Cladding

    NewTechWood - Shadowline Siding & Cladding

    Traducido por Google,

    El revestimiento de pared UltraShield® es la solución definitiva para paredes exteriores porque combina la dureza y la longevidad de un compuesto de plástico de madera revestido con un diseño de ingeniería. El escudo le da al revestimiento de la pared colores y texturas inmejorables, con alta resistencia a las manchas y a los rayos UV, lo que lo hace duradero y de muy bajo mantenimiento.

    El clip de revestimiento compatible: AW08 sujeta perfectamente las tablas UH68 shadowline. No solo une los tableros y los levanta de las viguetas, sino que permite la circulación de aire entre el revestimiento y las viguetas, manteniendo seco el interior y aislando el agua del exterior. El AW08 también permite que las tablas se expandan y contraigan fácilmente y, al mismo tiempo, con la adición de un tornillo, se puede usar como un clip de bloqueo para controlar la dirección de la expansión y contracción.

    El sistema de revestimiento Shadowline permite la circulación de aire entre el revestimiento exterior compuesto y las vigas, manteniendo el interior seco y aislando el agua del exterior. Esto se debe a que, a diferencia de las opciones estándar de revestimiento de madera compuesta, este estilo presenta espacios entre los listones.

    Es fácil confundirse con todas sus opciones cuando se trata de revestimientos externos para su hogar, y NewTechWood está aquí para ayudarlo. Ninguna pregunta es demasiado insignificante o demasiado pequeña cuando se trata de la apariencia de su hogar. El revestimiento de madera compuesta para el revestimiento de su hogar es una inversión significativa y queremos asegurarnos de que obtenga exactamente lo que desea. Si tiene alguna pregunta sobre el revestimiento compuesto vertical, el revestimiento exterior compuesto horizontal o cualquier otra cosa relacionada con el revestimiento del hogar, llámenos ahora sin cargo al 866-728-5273 o comuníquese con nosotros a través de .

    Póngase en contacto con NewTechWood

    Especificaciones
    • Features

      UltraShield® wall cladding is the ultimate solution for exterior walls because it combines the toughness and longevity of a capped wood plastic composite with an engineered design. The shield gives the composite exterior wall panels unbeatable colors and textures, with highly stain and UV resistance, making it long-lasting and ultra-low maintenance.

    Especificaciones técnicas
    • Referencianewtechwood-shadowline-Siding-Cladding
    • Familia de productoUltraShield® Naturale™
    • Grupo de productosSiding, Soffit and Ceiling
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalComposite
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Fachadas