Publique sus productos
Electric cable connection kit NF C15-100
Electric cable connection kit NF C15-100
    Nexans

    Electric cable connection kit NF C15-100

    Traducido por Google,

    La solución NEXANS EV NETWORK (Vehículo Eléctrico) ha sido especialmente diseñada para suministrar Infraestructuras de Carga de Vehículos Eléctricos (EVCI) en aparcamientos cubiertos. Su diseño permite una rápida conexión de estaciones de carga mediante cables derivados.

    La solución NEXANS EV-NETWORK ofrece varias ventajas frente al cableado individual de cada estación de carga:

    • modularidad y escalabilidad de la instalación ,
    • Ahorro de espacio en el cuadro eléctrico , en bandejas de cables, perforación de núcleos
    • rentable, con longitud de cable reducida y mantenimiento más fácil

    Los cables cumplen con los requisitos del Reglamento de Productos de Construcción (CPR (UE) n.° 305/2011) con una clase de resistencia al fuego mejorada: Cca - s1, d1, a1 . Son cables ignífugos y de bajo riesgo de incendio, con baja emisión de humos y emisiones reducidas de gases tóxicos y corrosivos (LS0H).

    Especificaciones
    • Construction

      The NEXANS EV-NETWORK connection kit NF C15-100 is made of:

      Branch cables to connect, simultaneously or later, the charging stations to the BUS cable via dedicated connectors - FRN1X1G1 AR ou FRN1X1G1 type of cables >= 16mm² Cu or >=25mm² Al for 7,4 kW et 22 kW.

      • 2 single core cables - 25 mm² (mono)
      • 3 single core cables - 25 mm² (tri)

      Connectors
      : These connectors are used in installations serving electric vehicle charging infrastructures installed in car parks to connect individual branches to the collective horizontal conduit in the car park. Phase, neutral and PE connector + terminal insulation of the branch

      • GE003 KIT MONO CONNECTEURS IRVE 50-70
      • GE005 KIT TRI CONNECTEURS IRVE 50-70

      Terminations
      : these kits are used to connect the end of the main cable. They provide a protection type class II and consist of 5 cold-shrink caps (4 for the conductors and 1 covering the whole assembly to provide double insulation). A strip of mastic provides a perfect seal.

      • GE010 KIT EXTREMITE IRVE 50-70
      • GE011 KIT EXTREMITE IRVE 50-150

      Insulated conductors VK
      - 16mm² at minimum for 7,4 kW et 22 kW

      Connection Box
      - Box type IP65 IK07 installed:

      • Height ≥ 0,90m
      • Height ≥ 1,50m
      • On wall, pole or cable trays
      Especificaciones técnicas
      • Referenciaelectric_cable_connection_kit_according_to_nf_c15_100
      • TipoAssembly (múltiples objetos)
      • Día de publicación2025-08-21
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalAluminio
      • Material secundarioPolymer
      • Diseñado enFrancia
      • Fabricado enFrancia
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Electric cables
      • Clasificación IFC Segmento de cable
      • Código ETIMEG000001
      • Nombre ETIMCables
      • Código Uniclass 2015Pr_65_70_48
      • Descripción Uniclass 2015Low voltage cables
      • Número OmniClass23-13 23 21 15
      • Título OmniClass Cables