Publique sus productos
Raychem XL-Trace LSZH Heating Cable for Pipe Frost Protection (Europe)
Raychem XL-Trace LSZH Heating Cable for Pipe Frost Protection (Europe)
    Chemelex

    Raychem XL-Trace LSZH Heating Cable for Pipe Frost Protection (Europe)

    Traducido por Google,

    Prevenir daños causados ​​por tuberías congeladas y rotas

    En lugares fríos, el aislamiento térmico por sí solo no puede evitar que las tuberías de agua se congelen. Las temperaturas gélidas hacen que las tuberías revienten. Un sistema de protección contra la congelación de tuberías puede evitar que los fluidos, como las tuberías de agua en general y las tuberías de los rociadores contra incendios, se congelen en las tuberías.
    Los cables de trazado de calor eléctrico Raychem XL-Trace evitan que el agua que no fluye se congele en tuberías, bombas y equipos asociados, reemplazando el calor que se pierde a través del aislamiento térmico.
    Nuestra tecnología de trazado de calor proporciona calor donde se necesita, sin temor a sobrecalentamiento. Nuestra amplia gama de cables de trazado de calor eléctrico también es versátil y tiene la flexibilidad para usarse en entornos comerciales, residenciales, industriales e incluso peligrosos.

    Descargue el complemento Raychem Trace-It para Autodesk Revit en https://apps.autodesk.com

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaraychem-xltrace-eu
    • Familia de productoRaychem Europe
    • Grupo de productosHeat Tracing - Pipe Freeze Protection; Flow Maintenance
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-01-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalOtro
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Electric cables
    • Código ETIMEC000339
    • Nombre ETIMHeating cable
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeat Tracing for Plumbing Piping
    • Número OmniClass23-33 15 15 17
    • Título OmniClass Cable Heat Trace

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos