Publique sus productos
Electric cable N2XH
Electric cable N2XH
    Nexans

    Electric cable N2XH

    4.1 de 5 estrellas4.1(9 reseñas)
    Traducido por Google,

    Cables N2XH (0,6/1kV) Clase B2ca - Cables ignífugos de bajo riesgo de incendio de 0,6/1kV. Los cables N2XH son cables eléctricos de alta calidad que se utilizan principalmente en redes de energía en hoteles, escuelas, túneles, construcciones altas, hospitales, plantas de energía, centros de procesamiento de datos, centros comerciales donde existe riesgo de incendio. Son adecuados para diversas aplicaciones, incluidas fuentes de alimentación, iluminación, tomas de corriente y otras necesidades de distribución eléctrica. Esta gama cumple con estrictas normas de seguridad contra incendios, siendo los materiales de bajo riesgo de incendio (Low Smoke Zero Halogen) lo que los hace adecuados en edificios con una alta concentración de personas o bienes valiosos. Los cables N2XH se pueden instalar en conductos, ductos o directamente en paredes, pisos o techos (aplicaciones interiores).
    Clase de rendimiento contra incendios según el Reglamento de productos de construcción: clase B2ca.
    Cumple con la siguiente norma: VDE 0276-604

    Especificaciones
    • Construction:

      1. Conductor: Copper
      2. Insulation: XLPE
      3. Filler: LSZH
      4. Outer sheath: LSZH


      The range includes products with following constructions : 

      • Circular solid conductor shape
        • Conductor flexibility : solid class 1
        • Number of cores: from 2 to 5 cores
        • Cross section: from 1.5 to 6 mm²
      • Circular stranded conductor shape
        • Conductor flexibility : stranded class 2
        • Number of cores: from 2 to 5 cores
        • Cross section: from 10 to 400 mm²
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaelectric_cable_n2xh
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-31
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCobre
    • Material secundarioPolymer
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Electric cables
    • Clasificación IFC Segmento de cable
    • Código ETIMEG000001
    • Nombre ETIMCables
    • Código Uniclass 2015Pr_65_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Low voltage cables
    • Número OmniClass23-13 23 21 15
    • Título OmniClass Cables

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia