Cables retardantes al fuego y de bajo riesgo de incendio Nexans FR-N1X6G3 Protect Cca Clase 0,6/1kV .
Los cables Nexans FR-N1X6G3 Protect son cables eléctricos de alta calidad que se utilizan principalmente en redes eléctricas de hoteles, escuelas, edificios de gran altura, hospitales, centrales eléctricas, centros de procesamiento de datos y centros comerciales con alto riesgo de incendio (influencias externas BD2, BD3, BE2, BE3, CA2, CB2). Son adecuados para diversas aplicaciones, como suministro de energía, iluminación, tomas de corriente y otras necesidades de distribución eléctrica.
Esta gama cumple con estrictos estándares de seguridad contra incendios, siendo materiales de Bajo Riesgo de Incendio (Low Smoke Zero Halogen) lo que los hace adecuados en edificios con alta concentración de personas y/o densidad de población o propiedades valiosas.
Los cables Nexans FR-N1X6G3 Protect se pueden instalar en conductos, ductos o directamente en paredes, pisos o techos (aplicaciones interiores).
Clase de rendimiento contra incendios según el Reglamento de productos de construcción - Clase Cca.
Cumple con lo siguiente:
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Francia |