Publique sus productos
Electric cable NHXMH
Electric cable NHXMH
Electric cable NHXMH
    Nexans

    Electric cable NHXMH

    Traducido por Google,

    Cables NHXMH (300/500 V) Clase Cca - Cables ignífugos de bajo riesgo de incendio de 300/500 V. Los cables NHXMH son cables eléctricos de alta calidad que se utilizan principalmente en instalaciones eléctricas fijas residenciales, terciarias y comerciales. Son adecuados para diversas aplicaciones, incluidas las de suministro de energía, iluminación, tomas de corriente y otras necesidades de distribución eléctrica. Esta gama cumple con estrictas normas de seguridad contra incendios, siendo los materiales de bajo riesgo de incendio (bajo nivel de humo y sin halógenos) lo que los hace adecuados para edificios con una alta concentración de personas o bienes valiosos. Los cables NHXMH se pueden instalar en conductos, ductos o directamente en paredes, pisos o techos (aplicaciones interiores).
    Clase de rendimiento contra incendios según el Reglamento de productos de construcción - Clase Cca.
    Cumple con la siguiente norma: VDE 0250-214

    Especificaciones
    • Construction:

      1. Conductor: Copper
      2. Insulation: XLPE
      3. Filler: LSZH
      4. Outer sheath: LSZH


      The range includes products with following constructions : 

      • Circular solid conductor shape
        • Conductor flexibility : solid class 1
        • Number of cores: from 2 to 5 cores
        • Cross section: from 1.5 to 6 mm²
      • Circular stranded conductor shape
        • Conductor flexibility : stranded class 2
        • Number of cores: from 2 to 5 cores
        • Cross section: from 10 to 35 mm²
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaelectric_cable_nhxmh
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-09-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCobre
    • Material secundarioPolymer
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Electric cables
    • Clasificación IFC Segmento de cable
    • Código ETIMEG000001
    • Nombre ETIMCables
    • Código Uniclass 2015Pr_65_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Low voltage cables
    • Número OmniClass23-13 23 21 15
    • Título OmniClass Cables

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia
    Åland
    Turquía