Publique sus productos
Control-Panel_Master-Panel_NX-M1600_NexLight
NexLight

Control-Panel_Master-Panel_NX-M1600_NexLight

3.7 de 5 estrellas3.7(6 reseñas)
Traducido por Google,

Una solución de control de iluminación totalmente digital. Los paneles, los interruptores y los sensores se conectan entre sí mediante un simple cable de dos hilos de calibre n.° 16 en una secuencia sin topología. La solución de control de iluminación de panel único precableado, preprogramado y listo para instalar con 7-16 relés se puede usar como panel base para instalaciones más grandes. Simplemente agregue paneles Auxiliares o Mini en el bus de 2 hilos.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaControlPanel_MP_NX_M1600
  • Familia de productoElectrical Equipment
  • Grupo de productosControl Panel
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)60.96
  • Ancho (mm)45.72
  • Profundidad (mm)10.16
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Electricidad - Otros
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 26
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting Control Panelboards
  • Número OmniClass23-27 15 21 13
  • Título OmniClass Lighting Relay Control Panel