Publique sus productos
Titan N-210 Whole House Tankless Water Heater
Titan N-210 Whole House Tankless Water Heater

    Titan N-210 Whole House Tankless Water Heater

    Traducido por Google,

    El modelo N-210 es uno de los calentadores de agua sin tanque más potentes que fabrica Titan. El modelo N-210 se recomienda para casi todas las aplicaciones en todo el país y en Canadá. Además, es excelente para hogares en aquellos estados donde la demanda de agua caliente es mayor, como aquellos con cabezales de ducha múltiples, rociadores corporales y jacuzzis grandes. ¡Esto es lo último en calentadores de agua sin tanque! Como muchos hogares están mejorando los baños con cosas nuevas como rociadores corporales y cabezales de ducha múltiples, se necesitaba nueva tecnología. Además, las adiciones como las bañeras de hidromasaje se han convertido en estándar en las nuevas construcciones en lugar de una remodelación costosa hace unos años. Esa es una de las razones principales de la necesidad de desarrollar un calentador de agua sin tanque de mayor capacidad. Otra razón para una unidad más potente son las bajas temperaturas en los estados del norte, donde se necesita un mayor aumento de la temperatura para calentar el agua al instante. Esto llevó a la creación de la línea SCR-4 con los modelos N-180, N-210 y N-270.

    Como se muestra en Amazon.com

    #NiagraIndustries #TitanElectronicTanklessWaterHeater #DigitalTanklessWaterHeater

    Especificaciones
    • Specifications

      Compliance UL-#499
      Listing E212386
      Tested MET Laboratories
      NSF/ANSI-372 Certified ETL Laboratories
      Dimensions 11 1/2" W x 10 1/2" H x 3" D
      Weight 12 Pounds
      Materials Brass and Copper Interior/Steel Casing.
      Flow Rate 5 GPM
      Pipe Fitting 3/4" Standard Pipe
      Pressure Requirements 5 PSI-Min./150 PSI-Max
      Voltage 240 Volts
      Elements Dual Nichrome Elements
      Energy Efficiency 99.5%
      Activation 0.4 GPM-on/).3 GPM-off
      Indicators LCD Digital Real Time Readout
      Warranty 10 years on casing 1 year on components
      Protection Electronic Temp. Control - Manual Resetable Thermostat

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTitan-N-210-Whole-House-Tankless-Water-Heater
    • Familia de productoTankless Water Heater
    • Grupo de productosElectronic
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-03-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
    • Nombre UNSPSCDomestic water heaters
    • Código UNSPSC40101825
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 30
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential, Electric Domestic Water Heaters
    • Número OmniClass23-31 29 00
    • Título OmniClass Hot Water Heaters