Publique sus productos
TYPE1820-ST004 (cladding/wall/facade)
TYPE1820-ST004 (cladding/wall/facade)
TYPE1820-ST004 (cladding/wall/facade)
TYPE1820-ST004 (cladding/wall/facade)
TYPE1820-ST004 (cladding/wall/facade)
TYPE1820-ST004 (cladding/wall/facade)
TYPE1820-ST004 (cladding/wall/facade)
    NICHIHA

    TYPE1820-ST004 (cladding/wall/facade)

    Traducido por Google,
    Los paneles de la serie Nichiha EX son productos de partículas de madera fibrosa aglomerada con cemento que se prensan con una textura superficial. Se cortan a una longitud estándar de 3030 mm o 1820 mm con un ancho de cubierta efectivo de 455 mm y un espesor nominal de 16/18/21 mm. Los bordes horizontales del panel se mecanizan con un perfil machihembrado complementario. Para los paneles de 1820 mm, los bordes verticales también tienen un perfil machihembrado. Una tira de sellado comprimible está adherida a la lengüeta, lo que permite que los paneles encajen perfectamente para formar una junta resistente a la intemperie. Los paneles han sido preacabados utilizando un proceso de pintura multicapa duradero para simular una gama de acabados texturizados. Hay una gama de accesorios de colores combinados que incluyen esquinas externas preformadas, selladores de juntas, varios accesorios metálicos como molduras y kits de pintura de retoque para acelerar la instalación y mejorar el acabado y la apariencia del proyecto.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciatype1820-st004
    • Familia de productoEX Series 1820
    • Grupo de productosSTONE
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2021-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)455
    • Ancho (mm)1820
    • Profundidad (mm)16
    Información relacionada
    • Material principalFibrocemento
    • Diseñado enJapón
    • Fabricado enJapón
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía