Publique sus productos
Niedax France - Cable Ladder Hercule

Niedax France - Cable Ladder Hercule

Traducido por Google,

Recomendado para cualquier aplicación de servicio medio a muy pesado
• Ahorre en transporte optando por el montaje in situ
• Alta capacidad de carga para cables de alimentación de aluminio,
• Montaje horizontal o vertical, apto para bridas
• La construcción ondulada promueve una alta resistencia a la corrosión
• Escalones C y vigas Z seguros con cubiertas bloqueadas por tuercas y pernos
• Fácil ubicación y ventilación de los cables de alimentación

Escaleras de cable contenidas: Hércules

Especificaciones
  • Measurements:
    Height : 75, 100, 150 mm
    Width (external)  : 250 - 1050 mm
    Width (useful)     : 200 - 1000 mm

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNiedax_France_Cable_Ladder_Hercule
  • Familia de productoNiedax France
  • Grupo de productosRevit Libraries (.rvt)
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2020-07-21
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioOtro
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Código ETIMEC000854
  • Nombre ETIMCable ladder/wide span cable ladder
  • Nombre UNSPSCCable accessories
  • Código UNSPSC26121630
  • Código Uniclass 2015Pr_65_70_11
  • Descripción Uniclass 2015Cable management and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 36
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCable Trays for Electrical Systems
  • Número OmniClass23-35 33 19
  • Título OmniClass Electrical Cable Trays
  • CSI UniFormat II CódigoD5010
  • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution

Disponibilidad en regiones

Europa
Francia