Publique sus productos
CLAIR High-Bay LED Lamp, TU Series, Pendant Type
Niinuma

CLAIR High-Bay LED Lamp, TU Series, Pendant Type

Traducido por Google,
Adecuado para colgar del techo, el controlador LED se puede unir o separar de la unidad de lámpara. Objeto BIM alojado en Autodesk® Seek, publicado por cortesía de BIMobject®
Especificaciones
  • Beam Angle: 50 deg Lens (400/700/1000), 80 deg Lens (250/400/700) Country: Japan Dimension: 164 mm × 300 mm, 247 mm × 300 mm, 315 mm × 300 mm, 430 mm × 300 mm Lamp Envelope: LED Lamp Type: Pendant Lamp Wattage: 50 W, 90 W, 150 W, 280 W Lens Type: Transparent Life Span: 50000 hr Luminous Intensity: 5500 lm, 10800 lm, 17100 lm, 32200 lm Manufacturer Product Line: TU Series Mounting Type: Ceiling Region: Asia
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCLAIR_TU
  • Familia de productoCLAIR High-Bay LED Lamp
  • Grupo de productosTU Series, Pendant Type
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-04-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enJapón
  • Fabricado enJapón
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Lámpara
  • Nombre UNSPSCLamps and lightbulbs
  • Código UNSPSC391016
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
  • Descripción Uniclass 2015Lamps
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLamps
  • Número OmniClass23-35 45 15
  • Título OmniClass Lamps