La entrada de aire fresco se puede utilizar en cualquier sala de calderas, cuarto de servicio y chimenea.
El modelo "Wide Mount" está diseñado para cubrir una mayor superficie de montaje y está fabricado con un material resistente a los rayos UV que soporta la luz solar y evita el agrietamiento. La entrada de aire fresco es adecuada para salas de calderas, cuartos de servicio y chimeneas.
Incluye un conducto de 4 pulgadas de diámetro y 12 pulgadas de largo con conexión a presión; el conducto de 6 pulgadas con conexión a presión no está disponible actualmente.
La superficie frontal ampliada cubre de forma más eficaz una mayor parte del área de montaje de la ventilación anterior, lo que da como resultado un acabado de instalación más limpio.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |