Publique sus productos
Soffit/Eave Vent
Soffit/Eave Vent
Soffit/Eave Vent
Soffit/Eave Vent
Soffit/Eave Vent
Soffit/Eave Vent

    Soffit/Eave Vent

    Traducido por Google,

    El conducto de ventilación para aleros tiene un diseño limpio que impide que las abejas o avispas construyan nidos. Este conducto de doble puerta y doble salida se instala sobre conductos de extracción como los de secadoras de ropa, baños, estufas o campanas extractoras.

    • Ahorra dinero con mayor flujo de aire y menos corrientes de aire.
    • ¡Mantenga alejados a pájaros, insectos, roedores, escorpiones y más!
    • Más seguras que las rejillas de ventilación tradicionales, con menor acumulación de pelusa.
    • Se instala en minutos, se limpia en segundos.
    • Tiempo de secado de la ropa reducido
    Especificaciones
    • Features & Specs

      • 4 1/4” in diameter
      • 12 inch long snap fit duct tube (optional)
      • 8” width X 2 7/8” height X 6 1/2″ depth
      • Exclusive Dual Door design
      • UV resistant plastic
      • Reduces clothes drying time
      • Lowers dryer fire hazards
      • Fully closed design that excludes birds, rodents and insects
      • Easy installation
      • Low maintenance
      • Removable bottom panel for easy, tool-free cleaning
      • Up to 2009 International Mechanical Code
      • Stops backdrafts when used as a bathroom or dryer vent
      • 1 year manufacturer warranty
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasoffit-eave-vent
    • Familia de productoVents
    • Grupo de productosSoffit Eave Vent
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-31
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
    • Código Uniclass 2015EF_65_40
    • Descripción Uniclass 2015Ventilation
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 95 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloVents

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos