Publique sus productos
Wide Mount Vent
Wide Mount Vent
Wide Mount Vent
Wide Mount Vent
Wide Mount Vent
Wide Mount Vent
Wide Mount Vent
Wide Mount Vent
Wide Mount Vent
Wide Mount Vent

    Wide Mount Vent

    Traducido por Google,

    El sistema de ventilación No-Pest Vent® original: la cubierta de ventilación más segura y eficiente del mercado.

    La campana extractora patentada No-Pest Vent® no es una campana cualquiera, sino una solución integral para la seguridad, la eficiencia y la protección. Diseñada y fabricada en EE. UU. con polipropileno de alta resistencia, esta cubierta de ventilación se creó para resolver los problemas reales que las cubiertas tradicionales ignoran.

    ¿Por qué los propietarios y los profesionales eligen el sistema de ventilación No-Pest Vent®?

    Elimina las plagas por completo : sus puertas dobles y un cierre magnético impiden la entrada de pájaros, ardillas e insectos, evitando así daños costosos y nidos insalubres.

    Bloquea las corrientes de aire invertidas : la compuerta magnética autosellante impide la entrada de aire exterior. Esto se traduce en cuartos de lavado más frescos en verano y más cálidos en invierno, a la vez que reduce los costos de calefacción y refrigeración durante todo el año.

    Probado para resistir las inclemencias del tiempo : probado en laboratorio para durar de 10 a 15 años bajo una fuerte exposición a los rayos UV, superando con creces a las importaciones baratas que fallan en tan solo 3 a 5 años.

    Ventaja en materia de seguridad contra incendios : gracias a su sellado hermético, se ha demostrado que el conducto de ventilación extingue los incendios de secadoras dentro del sistema de conductos antes de que puedan propagarse al interior de la vivienda.

    Mejora el rendimiento de la secadora : diseñada para un flujo de aire máximo, la ventilación reduce la contrapresión, de modo que las secadoras funcionan de manera más eficiente, la ropa se seca más rápido y los electrodomésticos duran más.

    Fabricado en Estados Unidos, con calidad estadounidense : moldeado con polipropileno de alto impacto estabilizado contra los rayos UV, procedente de EE. UU. y respaldado por un estricto control de calidad.

    Cuándo realizar el pedido: Con el tubo o collarín del conducto

    Para garantizar una instalación rápida y sin complicaciones, elija la opción que mejor se adapte a su configuración:

    Pida el tubo para conductos si el escape de su secadora atraviesa directamente la pared y unos 30 cm de conducto le servirán para conectar la manguera de transición con la rejilla de ventilación.

    Pida el collarín si el conducto de su secadora es más largo dentro de la pared, está empotrado o si prefiere evitarse las molestias de recortar y ajustar el conducto. El collarín se desliza fácilmente sobre el conducto existente para una conexión limpia y segura.

    El sistema de protección completo

    Las rejillas de ventilación tradicionales dejan huecos que permiten la entrada de plagas, filtraciones de aire y se deterioran en pocos años. El sistema No-Pest Vent® elimina estos puntos débiles gracias a su ingeniería patentada y probada en la práctica, que protege su hogar por dentro y por fuera.

    Instálalo una vez. Protege tu hogar durante años.

    Especificaciones
    • Features & Specs

      • Available in 4” and 6” diameter
      • 4 Inch Dimensions 6 7/8” width X 7 1/2” height
      • 6 Inch Dimensions 8 7/8” width X 9 1/2” height
      • Allows user to cover larger mounting area
      • 12 inch long duct tube (only available with 4” vent)
      • Exclusive Dual Door design
      • UV resistant plastic
      • Reduces clothes drying time
      • Lowers dryer fire hazards
      • Fully closed design that excludes birds, rodents and insects
      • Easy installation
      • Low maintenance
      • Meets US Building Codes
      • Made in the USA
      • 1 year manufacturer warranty
    Especificaciones técnicas
    • Referenciawide-mount-vent
    • Familia de productoVents
    • Grupo de productosWide Mount Vent
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-31
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
    • Código Uniclass 2015EF_65_40
    • Descripción Uniclass 2015Ventilation
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 95 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloVents

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos