Publique sus productos
Series 10B Unequal Leaf NG0
Series 10B Unequal Leaf NG0
Series 10B Unequal Leaf NG0
Series 10B Unequal Leaf NG0

    Series 10B Unequal Leaf NG0

    Traducido por Google,
    La puerta de seguridad Serie 10 (B) FD60 de 54 mm: clasificada para servicio severo con núcleo de lámina de madera dura sólida (525 m3) de 3 capas con montantes de madera dura y construcción de rieles con bordes de 10 mm. Esta puerta es ampliamente utilizada como nuestra solución de custodia. Las puertas tienen revestimiento de madera contrachapada para acabado de pintura para aplicaciones externas o internas. El montaje opcional de revestimientos de acero expuestos de 3 mm en una o ambas caras con accesorios antimanipulación se ofrece como una opción sin resistencia al fuego. Con marcos rebajados de madera dura.
    Especificaciones
    • Tested to DD171-1987 & EN1192-2000Our ongoing test program has led us to develop products that many other door companies do not actually manufacture themselves such as 38mm FD30 doors, 46mm FD60 doors, FD30 X Ray doors, FD30 & FD60 Yeoman Shield clad doorsets, FD90 doorsets and FD120 doorsets and we have already successfully tested many of our designs to the new European Standard BS EN 1634 Part 1 which is agreed by experts to be more onerous than the current British Standard BS 476 Part 22 for fire testing.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSeries10BUnequalNG0
    • Familia de productoSecurity
    • Grupo de productosSeries 10B
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-11-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioContrachapado
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Descripción Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoor

    Disponibilidad en regiones

    Europa