Publique sus productos
Series 8 - Xray Unequal Leaf NFR NG11
Series 8 - Xray Unequal Leaf NFR NG11
Series 8 - Xray Unequal Leaf NFR NG11

    Series 8 - Xray Unequal Leaf NFR NG11

    Traducido por Google,
    La puerta de rayos X revestida de plomo de la Serie 8 es de nuestro propio diseño especializado con la puerta y el marco que incorporan un inserto de plomo de Código 3 (1,32 mm) a Código 7 (3,15 mm). Con un grosor de 46 mm, ofrece una construcción más liviana que la mayoría de las otras puertas de rayos X del mercado. Disponible individual y en pareja, incluidos los paneles de visión.
    Especificaciones
    • Specification Core of 2 No. 18mm plywood sheets separated by a lead membrane of a thickness in keeping with anticipated radiation level. Doors faced with 4mm MDF or high density chipboard to receive veneers; laminate; 6mm hardwood lippings to both long edges and top and bottom edges. Standard door frame section EX 150mm x 63mm hardwood. Thickness with Code 5 lead 46mm. Fire rated doors are 54mm thick where vision panels are required. TOLERANCE ±2mm. Average weight 54 kg/m2. Accoustics Tested to achieve a minimum 35dB Rw for single leaf, single action doorsets at Salford University in conjunction with appropriate accoustic seals. Availability Noberne X-RAY doors are available as single or pairs of doors in a large range of sizes and finshes to suit customers’ requirements. Fire rating We have full EN 1634-1 2000 fire test evidence on singles 2045mm x 1053mm wide, and on pairs 2250mm x 1003mm wide each leaf up to 2230mm x 918mm. We can achieve a maximum glazed area of 0.32m2 in 54mm thick doors. Further details are available on request.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSeries8XrayNFRUnequalNG11
    • Familia de productoX-Ray
    • Grupo de productosFire Door
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-11-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioPlancha de metal
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Descripción Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoor