Utilizando polvo de madera reciclada y plástico de poliestireno con su propia tecnología, produce una textura similar a la de la madera natural de alta calidad que no se podría lograr con el envoltorio o revestimiento de madera convencional. Es una persiana de árbol reconstruida con textura de madera natural como persiana (exterior) y alta resistencia a la intemperie que se puede utilizar para exteriores a largo plazo. Hemos preparado tres variaciones de color que combinan con el paisaje y la armonía con la naturaleza. De todos modos, toque "Luminosidad de plumas" y marque "Diferencia".
Características del producto
Aunque es un árbol artificial que contiene harina de madera en una proporción de peso del 25% por su propia tecnología de composición, se da cuenta de un tono de madera realista y una textura de madera que recuerda a la madera natural.
Expresar vetas de madera! Material reciclado 50% · Madera artificial hecha de madera plástica
Utilizando polvo de madera reciclada y plástico de poliestireno con su propia tecnología, produce una textura similar a la de la madera natural de alta calidad que no se podría lograr con el envoltorio o revestimiento de madera convencional. Es una persiana de árbol reconstruida con textura de madera natural como persiana (exterior) y alta resistencia a la intemperie que se puede utilizar para exteriores a largo plazo.
Alta resistencia · Altas condiciones meteorológicas
Los nuevos materiales plásticos utilizados como materia prima son excelentes en cuanto a resistencia al agua ya la intemperie y tienen características que son difíciles de decolorar. (Debido a que está dedicado a persianas, no es posible usarlo para lugares sujetos a golpes o áreas sujetas a cargas concentradas).
Bajo costo
Tiene un costo más bajo que las persianas de grano de madera recubiertas de aluminio y las persianas recicladas que contienen material de núcleo de aluminio.
Como escoger
Es una madera regenerada artificial que contiene material de núcleo de aluminio de diseño original, y puede elegir dos métodos de fijación de fijación con pernos y fijación con tornillos traseros con el mismo miembro.
Disponibilidad en regiones
| Asia |
|---|
Japón |