Publique sus productos
CRL Universal Wall Mounted Glass Awning Brackets (GAB series) Glass Canopy
CRL Universal Wall Mounted Glass Awning Brackets (GAB series) Glass Canopy
CRL Universal Wall Mounted Glass Awning Brackets (GAB series) Glass Canopy
CRL Universal Wall Mounted Glass Awning Brackets (GAB series) Glass Canopy

    CRL Universal Wall Mounted Glass Awning Brackets (GAB series) Glass Canopy

    4.8 de 5 estrellas4.8(8 reseñas)
    Traducido por Google,


    Estos soportes universales para toldo de vidrio/pabellón de vidrio para montaje en pared se han vuelto realmente populares, no solo por su apariencia, sino también por su versatilidad. Cada soporte tiene cuatro accesorios de vidrio que requieren un orificio de 3/4" (19 mm) en el vidrio por accesorio. Están diseñados para usarse con vidrio laminado templado de 9/16" (14 mm) de espesor. Los accesorios de vidrio giratorios se ajustan 16 grados (8 grados en cualquier dirección) para adaptarse a vidrios segmentados, doblados o alabeados.

    Marquesina de cristal disponible para diferentes tamaños de cristal.

    #sombra #toldo #toldo #persiana #techo de cristal

    Especificaciones
    • Glass awning/ Glass Canopy requires 9/16" (14 mm) Thick Tempered, Laminated Glass

      • Used on Flat or Curved Top Segmented Glass Awnings
      • Glass awning/ glass canopy components are fabricated From 304 Alloy Stainless Steel
      • Glass awning/ glass canopy components available in Brushed or Polished Finishes
      • Custom Angles or 45 Degrees Corner Brackets are Available on Special Order

      keywords: sunshade, shade, canopy, awning, sun blind, glass roof


    Especificaciones técnicas
    • Referenciacrl-gab-series-glass-awning-brackets
    • Familia de productoWalls
    • Grupo de productosSun Control Devices
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-01-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Persianas, estores
    • Nombre UNSPSCAwnings
    • Código UNSPSC30151901
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_07_86
    • Descripción Uniclass 2015Sunscreens
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 71 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Sun Control Devices
    • Número OmniClass23-17 21 11
    • Título OmniClass Exterior Protection of Openings
    • CSI UniFormat II CódigoB
    • CSI UniFormat II TítuloSHELL

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos