Publique sus productos
Inclined Horizontal 25mm x 50mm - WOODSPEC Feather Louver
Inclined Horizontal 25mm x 50mm - WOODSPEC Feather Louver
Inclined Horizontal 25mm x 50mm - WOODSPEC Feather Louver

    Inclined Horizontal 25mm x 50mm - WOODSPEC Feather Louver

    Traducido por Google,

    Utilizando polvo de madera reciclada y plástico de poliestireno con su propia tecnología, produce una textura similar a la de la madera natural de alta calidad que no se podría lograr con el envoltorio o revestimiento de madera convencional. Es una persiana de árbol reconstruida con textura de madera natural como persiana (exterior) y alta resistencia a la intemperie que se puede utilizar para exteriores a largo plazo. Hemos preparado tres variaciones de color que combinan con el paisaje y la armonía con la naturaleza. De todos modos, toque "Luminosidad de plumas" y marque "Diferencia".

    Características del producto
    Aunque es un árbol artificial que contiene harina de madera en una proporción de peso del 25% por su propia tecnología de composición, se da cuenta de un tono de madera realista y una textura de madera que recuerda a la madera natural.

    Expresar vetas de madera! Material reciclado 50% · Madera artificial hecha de madera plástica
    Utilizando polvo de madera reciclada y plástico de poliestireno con su propia tecnología, produce una textura similar a la de la madera natural de alta calidad que no se podría lograr con el envoltorio o revestimiento de madera convencional. Es una persiana de árbol reconstruida con textura de madera natural como persiana (exterior) y alta resistencia a la intemperie que se puede utilizar para exteriores a largo plazo.

    Alta resistencia · Altas condiciones climáticas
    Los nuevos materiales plásticos utilizados como materia prima son excelentes en cuanto a resistencia al agua ya la intemperie y tienen características que son difíciles de decolorar. (Debido a que está dedicado a persianas, no es posible usarlo para lugares sujetos a golpes o áreas sujetas a cargas concentradas).

    Bajo costo
    Tiene un costo más bajo que las persianas de grano de madera recubiertas de aluminio y las persianas recicladas que contienen material de núcleo de aluminio.

    Como escoger
    Es una madera regenerada artificial que contiene material de núcleo de aluminio de diseño original, y puede elegir dos métodos de fijación de fijación con pernos y fijación con tornillos traseros con el mismo miembro.

    Venda
    Es un hermoso acabado cuando se mira desde el exterior porque es un tono de vetas de madera, así como el diseño del espacio interno que incorpora luz natural, como el procesamiento inclinado de 45 grados.

    Especificaciones
    • Lightest, longest span
      It is lightest as a wooden material louver, and realized a long span.

      Material specific gravity
      Feather Louver 0.62 Regeneration tree < Conventional recycled timber About 1.2 < Aluminum 2.7
      Weight per m
      Feather Louver 0.55 kg / m regenerated wood part Including 0.95 kg / m aluminum core material < Aluminum integral type (regenerated wood covering) 1.2 kg / m < Regenerated wood (aluminum core insert) 1.35 kg / m regenerated trees only 1.95 kg / m including aluminum core material
      Support span
      Conventional recycled timber 1.0 m regenerated trees only 1.5 m aluminum core material included < Feather louver AL core material included 1.8 to 2.5 m ≦ Aluminum integral type (regenerated wood covering) 2.5 m

      * All the above comparison tables describe numerical comparison for the same standard, section 25 mm - 75 mm vertical louver.
      * The support span of the feather louver depends on the mounting height and the vertical / horizontal louver. (Refer to Standard Payout Diagram Support Span Table)

      Design
      Natural surface texture by original technology, texture just like high quality natural wood.
      High weather
      Using polystyrene plastic as raw material, with its own technology,
      We realized high weather resistance capable of long-term use outdoors.
      Material
      Recycled to polystyrene plastic which was difficult to recycle for the first time in the industry
      We realized the commercialization of recycled wood mixed with wood flour.
      It is environmentally friendly lightweight, textured material.
      Made in Japan
      All products are manufactured at domestic plants.

      By combining the cross section shape pursuing functionality and the original shape aluminum core material, we have compatibilized the two construction methods of bolt nut fixing / screw fixing.

      ● For product improvement, prices and specifications may be changed without notice.
      ● The colors of the louver material and the end cap are similar colors, but they are different.
      ● For printing, the color and texture of the item may differ from the actual product.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciawoodspec_louver_inclined_horizontal_25x50-pj
    • Familia de productoWoodSpec
    • Grupo de productosFeather Louver
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-27
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)25
    • Profundidad (mm)50
    Información relacionada
    • Material principalPowder Coatings
    • Material secundarioPoliestireno
    • Diseñado enJapón
    • Fabricado enJapón
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Persianas, estores
    • Código Uniclass 2015Pr_20_85_09_48
    • Descripción Uniclass 2015Louvre and shading mounting brackets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLouvers
    • Número OmniClass23-17 21 11 15
    • Título OmniClass Exterior Louvers and Grilles
    • CSI UniFormat II CódigoB10
    • CSI UniFormat II TítuloSUPERSTRUCTURE

    Disponibilidad en regiones

    Asia