Publique sus productos
Orm circular bench
Nola

Orm circular bench

4.5 de 5 estrellas4.5(37 reseñas)
Traducido por Google,
Concebido como un diseño modular, cuatro bancos Orm individuales se combinan para crear un círculo perfecto, o se pueden unir dos para formar un semicírculo. Se pueden colocar varios bancos en ángulos obtusos para crear formas onduladas. El banco puede fabricarse en una variedad de materiales y combinarse con respaldos y reposabrazos, lo que lo convierte en uno de los bancos más versátiles que produce Nola. Diseño: White Design y Olle Anderson
Especificaciones
  • Inner diameter: 850. Fully assembled. If you create a snake shaped bench please order two end slats for the entire bench. If you create a circle no end slats required. When several benches are combined to make a circle or snake shape please order one pair of legs per bench ordered. Variants: A single bench is an individual quarter (a 90-degree section of a circle). Two benches are required to form a semi-circle and four are required to create a full circle. The bench can also be made in a straight length –upon request. Materials: The slats are made in oiled red oak. The frame is made in pipe steel and laser-cut sheet steel. The steel parts are formed by sand-moulded casting, zinc-electroplated, chromated and polyester powder-coated in black RAL 9005. Placement: Each pair of legs has two attachment points.Order two pairs of legs for a single bench or three for two benches. Only four pairs of legs are required for four benches forming a circle. Wooden end slats must be ordered and fitted to any configuration other than a circle. MaintenanceOiled wood should be maintained regularly, at least twice a year. Over time oak darkens and turns grey. Character: Circular benches that can be grouped into circles, semi-circles or wavy shapes.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaorm_circular_bench
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosBenches
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-12-07
  • Número de edición1
  • Altura (mm)480
  • Ancho (mm)1960
  • Profundidad (mm)1960
Información relacionada
  • Material principalAcero recubierto de partículas
  • Material secundarioRoble
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
Productos similares

4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
4.3 de 5 estrellas 4.3 (82)
3.2 de 5 estrellas 3.2 (24)