Publique sus productos
Akalla pergola
Akalla pergola
Akalla pergola
Akalla pergola
    Nola

    Akalla pergola

    4.3 de 5 estrellas4.3(82 reseñas)
    Traducido por Google,
    Akalla es un nuevo sistema de pérgola funcional con secciones enrejadas y pilares cuadrados. Amplio, pero simple en su construcción. Puede contener, por ejemplo, un conjunto de muebles, jardineras y/o bicicletas. Akalla tiene una estructura de acero negro con roble aceitado. Disponible preparado con techo en madera contrachapada, en caso de querer agregar un techo de metal o un techo de sedum. Las dimensiones también se adaptan para que sea posible agregar un techo con plástico corrugado. El sistema se puede expandir y complementar fácilmente con kits de extensión. Para solicitudes especiales, contáctenos en Nola. Diseño: Nola.
    Especificaciones
    • Start section and expansion. Assembly required. Akalla can easily be expanded and supplemented with extension kits. Extension and trellis section are sold separately. Material: Steel: posts 80 × 80 × 3 mm. All steel is galvanized, yellow chromated and powder coated. Standard color black RAL 9005th. Alternative colors are available at an additional cost. Wood: wooden oiled oak. Maintenance: Oiled wooden slats should be re-oiled once or twice a year. Over time the wood will darken and with time the oak aging and becomes beautiful gray-silver. Damage to the steel repainted with alkyd paint.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaakalla_pergola
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosPergolas
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2710
    • Ancho (mm)5075
    • Profundidad (mm)2740
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioRoble
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
    Productos similares

    4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
    4.5 de 5 estrellas 4.5 (37)
    3.2 de 5 estrellas 3.2 (24)