Publique sus productos
Kebne 2 outdoor gym
Nola

Kebne 2 outdoor gym

Traducido por Google,
Kebne no es solo otro gimnasio al aire libre, sino un centro de actividad y ejercicio para toda la comunidad. Diseñado teniendo en cuenta la actividad física al aire libre, Kebne es un sistema de marcos tridimensionales para entrenamiento de resistencia de bajo impacto, acondicionamiento general del cuerpo, estiramiento, flexión, diversión y juego. El diseño se compone de cinco unidades ergonómicas que proporcionan estaciones para hacer ejercicio en parques urbanos o en paisajes fuera del centro de la ciudad. Los diagramas fáciles de entender se adjuntan a los marcos para mostrar cómo se puede usar el sistema. Diseño: Kauppi & Kauppi
Especificaciones
  • Knock down system. Bolts to the ground with screws. When assembled and fixed into the ground (need to be mounted to foundation 20 cm under ground) Variants: Five models Height: 45-210 cm. Standard colors: Gray RAL 7016 antracit, Yellow RAL 1023 och red RAL 3009. Materials: Electro-plated powdercoated 38 x 2,5 mm steel pipe. Accoya® wood. Placement: The frames can be attached to almost any surface material or cast in concrete, with room for a layer of cushioning to be added underneath. When assembled and fixed into the ground (need to be mounted to foundation 20 cm under ground) Examples: For schools, gardens, waterside parks and outdoor recreational areas.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKebne2_2_outdoor_gym
  • Familia de productoSpecial Designs
  • Grupo de productosOutdoor activity
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-23
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2100
  • Ancho (mm)2100
  • Profundidad (mm)1400
Información relacionada
  • Material principalAcero recubierto de partículas
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
Productos similares

4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
4.5 de 5 estrellas 4.5 (37)
4.3 de 5 estrellas 4.3 (82)