Publique sus productos
Duo bicycle bollard
Duo bicycle bollard
Duo bicycle bollard
Duo bicycle bollard
    Nola

    Duo bicycle bollard

    Traducido por Google,
    Este soporte para bicicletas sorprendentemente simple fue diseñado por la arquitecta paisajista Jenny Osuldsen, socia del galardonado estudio de arquitectura Snøhetta. La forma aerodinámica de Duo y el uso eficiente del material ejemplifican el estilo minimalista característico de Snøhetta. El soporte para bicicletas es un complemento perfecto para la arquitectura moderna y proporciona un diseño práctico que los ciclistas urbanos pueden usar y apreciar fácilmente. Como sugiere el nombre, Duo proporciona espacio para dos bicicletas, cada una estacionada a cada lado. Diseño: Jenny Osuldsen y Snøhetta
    Especificaciones
    • Fully assembled Variants: The product is available with a zinc-electroplated unpainted finish, or zinc-electroplated and powder-coated in standard colour white RAL 9010. Other colours are available for an additional fee. The base plate bolts into the surface or, alternatively, can be prepared to be bolted 20 cm beneath a pre-cast surface. Materials: The bicycle stand is made in 12 mm plate steel, which has been surface-sanded. The product is available with a zinc-electroplated unpainted finish, or zinc-electroplated and powder-coated in standard colour white RAL 9010. Placement: The base plate is made with four bolt-holes (each has a diameter of 13 mm) for M12 bolts. Character: Duo was designed by Jenny Osuldsen, an architect at Snøhetta. It complements modern architecture in a practical design that suits many urban bicycle schemes.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaduo_bicycle_bollard
    • Familia de productoBicycle environment
    • Grupo de productosBicycle bollards
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-12-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)800
    • Ancho (mm)380
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero recubierto de partículas
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)14
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
    Productos similares

    3.8 de 5 estrellas 3.8 (68)
    4.3 de 5 estrellas 4.3 (82)
    4.0 de 5 estrellas 4.0 (35)
    3.6 de 5 estrellas 3.6 (18)
    3.6 de 5 estrellas 3.6 (20)