Publique sus productos
Lotus planter
Nola

Lotus planter

3.6 de 5 estrellas3.6(18 reseñas)
Traducido por Google,

Lotus es una jardinera sólida y generosa realizada en aluminio fundido a la arena. El diseño escultórico de la jardinera captura la belleza de las formas redondeadas de los pétalos mientras crea un contenedor para flores, plantas y árboles ornamentales. Agrupar varias macetas juntas crea una característica atractiva, y colocarlas en una fila puede proporcionar un medio elegante para dividir el espacio. El estilo único de la jardinera se adapta a una variedad de ambientes al aire libre.

Especificaciones
  • Dimensions and weight

    Dimensions Ø: 120 cm.
    Inner size Ø: 71cm
    Height: 57 cm
    Weight: 93 lbs
    Volume: 110 litres

    Materials:

    Sandcast Aluminum.

    Sand-coasted in 100 % recycled aluminum. Powder-coated in silver Gris 2150 Sablé.

    Standard colours:

    Gris 2150 Sablé

    Product number:

    Ö14-49  Lotus Planter
    Ö14-49BT10 Mona irrigation tank for Lotus Planter, volume 10liters.

    Additional description number:

    C for any color, at a standard cost.

    Assembly and placement:

    Mounted.
    Free standing.
    The holes for the attachment to the ground is on the inside.

    Maintenance:

    Repaint with an alkyd paint, if necessary.

    Character:

    A solid and generous planter for outdoor environments.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLotus
  • Familia de productoPlanting
  • Grupo de productosPlanters
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-07-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)570
  • Ancho (mm)1200
  • Profundidad (mm)1200
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)93
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
Productos similares

3.8 de 5 estrellas 3.8 (68)
4.3 de 5 estrellas 4.3 (82)
4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
4.0 de 5 estrellas 4.0 (35)
3.1 de 5 estrellas 3.1 (7)