Publique sus productos
Elbin litter bin - 80 L
Elbin litter bin - 80 L
    Nola

    Elbin litter bin - 80 L

    Traducido por Google,
    La abertura similar a un mordisco de Elbin se asemeja a una boca hambrienta para alimentar, lo que facilita colocar basura directamente dentro. 'Se vacía casi con la misma facilidad; a medida que la puerta se desbloquea y gira para abrirse, el anillo de metal que sostiene la bolsa de basura se desliza hacia afuera para que pueda liberarse con un solo movimiento. Diseño: Andreas Sture y Olle Anderson.
    Especificaciones
    • 80-LITRE VERSION. Ordered in three different sizes, 50 L, 80 L, 120 L. Elbin’ can be wall-mounted or installed to a base. A range of base options to choose from. The base is made in standard grey concrete or terrazzo concrete. Also attachable foot plate. The litterbin is made in steel plate, chromed and powder-coated in standard colours. Start-up fee for non-standard colours. The body and base are powder-coated in standard colour light grey Gris 150 Sablé. Different attachment options are available. A version with an integrated ashtray is also available. Some assembly required. Placement: The base-mounted version is freestanding and the ground-mounted version is to be cast 40 cm below ground. The attachable version should be bolted to a foundation. The 50-litre version can be wall-mounted. Maintenance: Powder-coated finishes can be repainted with alkyd oil enamel if needed.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaelbin_litter_bin
    • Familia de productoLitter bins
    • Grupo de productosLitter bins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)800
    • Ancho (mm)470
    • Profundidad (mm)470
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioHormigón
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)35
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Basuras, reciclaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
    Productos similares

    4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
    3.8 de 5 estrellas 3.8 (68)
    4.1 de 5 estrellas 4.1 (7)
    4.3 de 5 estrellas 4.3 (84)