Publique sus productos
Frame planter - 730 L
Nola

Frame planter - 730 L

3.6 de 5 estrellas3.6(27 reseñas)
Traducido por Google,
Pocos diseñadores crean contenedores con tanta destreza como el dúo Broberg & Ridderstråle, con sede en Estocolmo, cuyos diseños incluyen macetas cúbicas y rectilíneas. Este conjunto de jardineras se caracteriza por unos laterales que se estrechan hacia dentro y hacia arriba desde la base, encontrándose con el borde superior en un punto interior, dejando a la vista la parte superior del marco y ocultando la mitad inferior. Al hacer visible el marco, crea un borde ancho y proporciona manijas. Los maceteros tienen un llamativo efecto trampantojo que puede engañar a la vista, pero no a la mano. Diseño: Broberg & Ridderstråle.
Especificaciones
  • Volume: 730 L. Alos available in 120-litre, 130-litre, or 340-litre versions. Fully assembled. The planters are made from rust-resistant sheet steel powder-coated in Noir 200 Sablé. Non standard colours for an additional fee. Freestanding. Can be attached to the surface with M10 bolts. Maintenance: Scratches can be repainted with alkyd oil enamel.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaframe_planter_730l
  • Familia de productoPlanting
  • Grupo de productosPlanters
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-12-07
  • Número de edición1
  • Altura (mm)920
  • Ancho (mm)950
  • Profundidad (mm)950
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero recubierto de partículas
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)55
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
Productos similares

4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
4.5 de 5 estrellas 4.5 (37)
4.3 de 5 estrellas 4.3 (82)
4.0 de 5 estrellas 4.0 (35)