Publique sus productos
Goggle 2 bicycle bollard
Nola

Goggle 2 bicycle bollard

Traducido por Google,
El bolardo para bicicletas Goggle 2 es una combinación eficiente de aros de metal y un poste independiente. Los elegantes anillos de metal en la parte superior proporcionan accesorios donde las bicicletas se pueden bloquear de forma segura. Los bolardos para bicicletas se pueden colocar en una fila larga o en formas curvas para complementar el paisaje que los rodea.
Especificaciones
  • The ground-mounted version is extended by 40 cm for casting in concrete. The attachable version is fitted to a base plate that bolts to the ground. Powder coated steel in various colours Fully assembled.
Especificaciones técnicas
  • Referenciagoggle2_bicycle_bollard
  • Familia de productoBicycle environment
  • Grupo de productosBicycle bollards
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-12-07
  • Número de edición1
  • Altura (mm)900
  • Ancho (mm)450
  • Profundidad (mm)80
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero recubierto de partículas
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)10
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
Productos similares

3.8 de 5 estrellas 3.8 (68)
4.3 de 5 estrellas 4.3 (82)
4.0 de 5 estrellas 4.0 (35)
3.6 de 5 estrellas 3.6 (18)
3.6 de 5 estrellas 3.6 (20)