Publique sus productos
Kajen backed bench - with armrest
Nola

Kajen backed bench - with armrest

Traducido por Google,
Los diseños del grupo de muebles Kajen con la mesa, el banco y el banco con respaldo se caracterizan por perfiles que parecen nítidos y alertas, pero que invitan a los transeúntes a sentarse y relajarse. Cada uno es un ejemplo destacado de diseño eficiente, lo que lo convierte en la elección perfecta para entornos con poco espacio, pero con mucho estilo. Los asientos y respaldos están diseñados pensando en la máxima comodidad, y su construcción de pizarra permite que el agua de lluvia se escurra fácilmente. El grupo también incluye el banco de pie Kajen Planka, que proporciona una posición elevada que permite a las personas permanecer erguidas, el mini banco con respaldo Kajen, la tumbona Kajen y la hamaca Kajen, nuevos de 2014. El lujo relajado de este grupo de muebles hace una adición única a cualquier espacio público. Diseño: Thomas Bernstrand.
Especificaciones
  • Fully assembled. The items bolt to the ground, can be wall-mounted and some can cantilever from a vertical surface. The items are available in lengths of 120 cm, 180 cm and 300 cm. Armrests may be added to some items. Materials: The legs are made from bent steel. All steel pieces are zinc-electroplated, gold-chromed and powder-coated in Noir 200 Sablé. The slats in the seat and backrest are made in stained pine, Mahogany or oiled FSC-certified Ipé wood. The standard colour of the wood is NCS S5502-B. Non standard colours for an additional fee.
Especificaciones técnicas
  • Referenciakajen_backed_bench_armrest
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosBacked benches
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)900
  • Ancho (mm)1800
  • Profundidad (mm)550
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
Productos similares

4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
4.5 de 5 estrellas 4.5 (37)
4.3 de 5 estrellas 4.3 (82)
4.0 de 5 estrellas 4.0 (35)