Publique sus productos
Kajen bench
Nola

Kajen bench

Traducido por Google,
Este banco se puede crear a partir de listones de madera convencionales, pero su diseño es completamente único. El asiento se asienta sobre soportes estructurales simples a cada lado para formar un diseño simple y práctico. Este banco se puede combinar con otros asientos de la serie Kajen, como el banco con respaldo y reposapiés, o el banco Kajen estándar con respaldo y reposabrazos. Diseño: Thomas Bernstrand.
Especificaciones
  • The seat attaches to the legs with bolts provided. The seat and backrest are crafted in slats made from alkyd oil enameled pine or FSC-certified Ipé wood. The standard colour for pine is light grey NCS S5502-B. The armrests are made of bent steel plate. The legs are made of bent steel plate. All steel pieces are zinc-electroplated, chromed and powder-coated in Noir 200 Sablé. Other colours are available at an extra cost. Non standard colours for an additional fee.
Especificaciones técnicas
  • Referenciakajen_bench
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosBenches
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)460
  • Ancho (mm)1800
  • Profundidad (mm)400
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
Productos similares

4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
4.5 de 5 estrellas 4.5 (37)
4.3 de 5 estrellas 4.3 (82)
4.0 de 5 estrellas 4.0 (35)