Publique sus productos
Kajen sun lounger
Nola

Kajen sun lounger

Traducido por Google,
Confeccionada con una forma amplia que se equilibra sobre un marco aerodinámico, la tumbona Kajen está hecha pensando en la máxima comodidad. Uno de los primeros bancos de parque en ir acompañado de un reposapiés, el diseño invita a los que están sentados a poner los pies en alto, o simplemente sentarse y relajarse. Esta temporada lanzamos una nueva versión de la tumbona realizada en roble tratado Sioo. El proceso de tratamiento Sioo utiliza un revestimiento de silicona a base de agua para proteger la madera, lo que proporciona una alternativa popular al roble aceitado. El resultado es una superficie resistente a la intemperie que prácticamente no requiere mantenimiento. El lujo relajado de esta tumbona y reposapiés será una adición única a cualquier espacio público. Diseño: Thomas Bernstrand.
Especificaciones
  • Footrest: Lengths: 120 cm, 180 cm or 300 cm Depth: 20 cm Height: 33 cm Depth of mid-section: 27 cm Assembly: Some assembly required. The seat, mid-section and footrest are delivered pre-attached to the steel plate. The seat and footrest bolt to the legs with the bolts provided. Three standard lengths: 120 cm, 180 cm and 300 cm. Materials: The seat frame, footrest supports and mid-section are made in steel plate. The armrests are made from steel plate. All steel parts are zinc-electroplated, gold-chromed and powder-lacquered in Noir 200 Sablé. Other colours are available at an extra cost. The seat and backrest slats are made in painted pine or oiled FSC-certified Ipé wood. The standard colour for painted pine is light grey NCS S5502-B ljusljusgrå NCS S5502-B. Placement: Bolts to a pre-prepared base.
Especificaciones técnicas
  • Referenciakajen_sunbed
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosBacked benches
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1000
  • Ancho (mm)1800
  • Profundidad (mm)830
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
Productos similares

4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
4.5 de 5 estrellas 4.5 (37)
4.3 de 5 estrellas 4.3 (82)
4.0 de 5 estrellas 4.0 (35)