Publique sus productos
Kajen table
Nola

Kajen table

Traducido por Google,
Esta eficiente mesa, que forma parte del grupo de muebles Kajen, está construida con listones de madera y tiene el tamaño adecuado para los asientos de la gama. Las patas de acero dobladas se pueden atornillar al suelo, anclando la mesa de forma permanente en su lugar. La mesa se puede combinar con los bancos Kajen para crear un entorno para cenar al aire libre o para la recreación. Ubicada en ambientes donde se instalan el Kajan Mini u otros bancos Kajan, la mesa se convierte en parte de un conjunto de muebles coordinados que hace que los espacios diversos sean más uniformes. La mesa se puede complementar con una bandeja y portamenús del grupo Kajen. Diseño: Thomas Bernstrand.
Especificaciones
  • Some assembly required. The tabletop bolts to the legs and metal parts. Available in standard lengths of 120 cm, 180 cm and 300 cm. The table can be paired with seating in the Kajen furniture group. The legs and frame are made in steel. All steel parts are galvanised and powder-coated in Noir 200 Sablé. Other colours are available upon request and for an additional fee. The slats are crafted in painted pine or oiled FSC-certified Ipé. The standard colour for pine is light grey NCS S5502-B. PlacementThe table bolts to the ground at two attachment points. Maintenance: Please see http://www.nola.se/sv/underhall.
Especificaciones técnicas
  • Referenciakajen_table
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosTables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)720
  • Ancho (mm)1800
  • Profundidad (mm)745
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
Productos similares

4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
4.5 de 5 estrellas 4.5 (37)
4.3 de 5 estrellas 4.3 (82)
4.0 de 5 estrellas 4.0 (35)