Publique sus productos
Kalmar table - rectangular
Nola

Kalmar table - rectangular

Traducido por Google,
El grupo de muebles Kalmar es una opción favorita para áreas de muelles y parques con panoramas sobre el paisaje, lo que permite que quienes están sentados se relajen cómodamente mientras disfrutan de la vista. La mesa Kalmar combina un diseño moderno con una forma eficiente en un elegante estilo de interior y exterior. Junto con otros diseños del grupo de muebles Kalmar, la mesa crea un espacio para cenas al aire libre, reuniones o relajación. Diseño: Lars Gunnars.
Especificaciones
  • Rectangular, square or round table. The table is available in oiled oak or alkyd oil enamel on pine. Oiled teak or oiled FSC- mahogny on demand. The table is in oiled oak or alkyd oil enamel on pine. The legs and supports are made in steel. All steel pieces are zinc-electroplated and powder-coated in standard colours. Attachable or freestanding. Maintenance: Oiled oak should be re-oiled regularly, at least twice a year. Oiled oak will turn grey over time. Painted pine can be improved as needed with alkyd oil enamel. Any scratches to the steel can be repainted with alkyd oil enamel.
Especificaciones técnicas
  • Referenciakalmar_table_rectangular
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosTables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)700
  • Ancho (mm)1320
  • Profundidad (mm)720
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)35
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
Productos similares

4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
3.8 de 5 estrellas 3.8 (68)
4.1 de 5 estrellas 4.1 (7)
4.3 de 5 estrellas 4.3 (84)