Publique sus productos
Kaskad lounge chair
Nola

Kaskad lounge chair

4.4 de 5 estrellas4.4(8 reseñas)
Traducido por Google,
El galardonado grupo de muebles Kaskad se inspiró en el movimiento del agua que se precipita sobre los rápidos. El sillón es la última incorporación al grupo. Elaborada a partir de cintas de acero curvo unidas a un marco contorneado, la forma fluida y las líneas fluidas de la silla recuerdan las formas comúnmente utilizadas en el arte contemporáneo más que en el diseño industrial. Ligera y cómoda, la silla se flexiona de manera similar a un marco de resortes para brindar mayor comodidad. El grupo de muebles Kaskad incluye una mesa y una silla. Diseño: Björn Dahlström
Especificaciones
  • Fully assembled. Variants: Available in standard colours black RAL 9005, white RAL 9010 and yellow RAL 1016. Materials: Made from bent steel wires with diameters of 6 mm and 10 mm. The steel wire is zinc-electroplated, gold-chromed and powder-coated in standard colours black RAL 9005, white RAL 9010 or yellow RAL 1016. Freestanding. Fixtures for attaching the chair to the surface can be ordered. Maintenance: Not normally required. Any scratches to the paint can be repaired with alkyd oil enamel. Character: Crafted from ribbons of curved steel attached to a contouring frame, the Kaskad armchair captures the movement of water surging over rapids.
Especificaciones técnicas
  • Referenciakaskad_loungechair
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosChairs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-07-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)740
  • Ancho (mm)700
  • Profundidad (mm)780
Información relacionada
  • Material principalAcero recubierto de partículas
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)12.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
Productos similares

4.3 de 5 estrellas 4.3 (81)
3.8 de 5 estrellas 3.8 (66)
4.0 de 5 estrellas 4.0 (35)
4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)