Publique sus productos
Korg bench swing
Korg bench swing
    Nola

    Korg bench swing

    3.6 de 5 estrellas3.6(7 reseñas)
    Traducido por Google,

    En respuesta a la creciente demanda de sofás columpios, la popular serie Korg de Thomas Bernstrand se complementa ahora con un muy esperado sofá columpio como complemento a la colección existente. El sofá columpio está suspendido de dos barras unidas a un resistente marco de acero en forma de A que está atornillado al suelo. La malla de la serie Korg es valiosa para muchos espacios abiertos al aire libre, lo que hace que los muebles requieran poco mantenimiento y sean secos, ya que el agua no se acumula como lo hace en superficies más grandes. El asiento y la estructura se pueden pedir en diferentes colores para darle una expresión más emocionante.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciakorg-bench-swing
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosSofas
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1825
    • Ancho (mm)2200
    • Profundidad (mm)1140
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_29_84
    • Descripción Uniclass 2015Street and site benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
    • Número OmniClass23-11 29 00
    • Título OmniClass Site Furnishings

    Productos similares

    4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
    4.5 de 5 estrellas 4.5 (37)
    4.3 de 5 estrellas 4.3 (82)
    4.0 de 5 estrellas 4.0 (35)